Publique sus productos
Door hinges model 1430

Door hinges model 1430

Traducido por Google,
Bisagras ocultas 3d: articulación avanzada, diseño minimalista, finos acabados, ajustes con una sola herramienta son los puntos fuertes de 1430.
Especificaciones
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model1430
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 1430
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)22
  • Profundidad (mm)21
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors