Publique sus productos
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

Traducido por Google,
La nueva bisagra ajustable 3D, modelo 1450, destaca en su segmento de mercado por su gran recorrido (hasta 10 mm de margen de fresado interno en ambos lados). Con una capacidad de carga de 80 kg, se puede utilizar en puertas enrasadas, puertas revestidas e incluso con molduras o zócalos: ¡consulta nuestra ficha técnica para más información!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model1450
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 1450
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)30
  • Profundidad (mm)21
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors