Publique sus productos
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Traducido por Google,
Bisagras ocultas para puertas\muebles. Particularmente indicado para la realización de mesas extensibles, puertas de una amplia gama de muebles con aperturas abatibles o laterales y otras aplicaciones técnicas específicas.
Especificaciones
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCEAM_hinges_model829
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de productosDoor hinges 829
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)69.8
  • Ancho (mm)15.9
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors