Publique sus productos
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Traducido por Google,
    Placa aislante térmica y acústica, compuesta por lana de madera de abeto mineralizada ligada con cemento Portland blanco. La lana de madera tiene 3 mm de ancho. Cumple con las normas EN 13168 y EN 13964. Los tableros están certificados por ANAB-ICEA y natureplus para ecocompatibilidad de materiales y proceso de fabricación. CELENIT NB cuenta con la certificación PEFC™. También disponible con certificación FSC®.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelenit-nb
    • Familia de productoACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Grupo de productosCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Panel Ceilings
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES