Publique sus productos
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Traducido por Google,
Panel aislante térmico y acústico, específico para revestimiento de aislamiento exterior, compuesto por lana de madera de abeto mineralizada ligada con cemento Portland gris. La lana de madera tiene 3 mm de ancho. Cumple con la norma EN 13168. Los tableros están certificados por ANAB-ICEA y natureplus para eco-compatibilidad de materiales y proceso de fabricación. CELENIT N/C cuenta con la certificación PEFC™. También disponible con certificación FSC®. Aplicación: paredes exteriores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacelenit-nc
  • Familia de productoBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Grupo de productosCELENIT product range, wood wool board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoard Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation