Publique sus productos
Flush Universal Removable Access Door
Flush Universal Removable Access Door
    Cendrex

    Flush Universal Removable Access Door

    Traducido por Google,

    La puerta de acceso extraíble AHR con brida expuesta es una solución de acceso multiusos diseñada para aberturas medianas y grandes donde la facilidad de instalación, la estética y el acceso para mantenimiento son prioridades clave. Su panel extraíble permite la instalación por una sola persona, lo que la convierte en una opción altamente eficiente para proyectos comerciales e institucionales y aplicaciones de climatización.

    Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria optan por nuestro modelo de panel de acceso debido a su diseño desmontable y liviano, que simplifica el manejo y el servicio manteniendo una apariencia limpia y discreta una vez instalado.

    Características y beneficios clave

    • Panel extraíble para instalación por una sola persona
    • Solución multipropósito para HVAC y acceso a servicios generales
    • Aspecto limpio y estético con un discreto acabado blanco (imprimación que se mezcla con el panel de yeso)
    • Hasta 4 puntos de bloqueo para un posicionamiento seguro del panel
    • Sistema de bisagra con pasador para una alineación confiable y durabilidad
    • Aspecto profesional y enrasado, adecuado para aplicaciones visibles

    Aplicaciones del producto

    • Puntos de acceso HVAC
    • Salas mecánicas
    • Edificios comerciales e institucionales
    • Aberturas de servicio en paredes y techos

    Detalles técnicos

    • Instalación: Paredes y techos
    • Material: Fabricado en acero laminado en frío calibre 16.
    • Mecanismo de bloqueo: Equipado con un pestillo de leva accionado por destornillador (hasta 4).
    • Bisagra: Incluye una bisagra con pasador de resorte. Ubicación de la bisagra: segunda dimensión (altura).
    • Brida: diseñada con una brida expuesta de 1".
    • Marco: Marco de 1½" de profundidad fabricado en acero laminado en frío.
    • Apertura aproximada: Dimensiones de la puerta + ¼" o + 6 mm.
    • Acabado: Imprimación de pintura en polvo blanca de alta calidad.
    • Embalaje: Embalado individualmente, 1 puerta por caja.
    • Dimensiones: Desde 24" × 48" hasta 48" × 60"

    ¡Todas las dimensiones y opciones que necesita en 5 días! Elija entre más de 100 diseños de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones personalizadas, todo entregado en el plazo de entrega más corto del sector. También disponemos de una amplia gama de paneles de acceso estándar, listos para enviar al día siguiente.

    Descargue nuestro catálogo para explorar los tamaños, opciones y configuraciones disponibles.

    Cendrex es un fabricante líder especializado en la elaboración de puertas personalizadas y de tamaños irregulares con el plazo de entrega más corto de la industria y que ofrece paneles de acceso clasificados y no clasificados desde 1985.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificaciones
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cylinder cam latch.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        1½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Dimensions
        From 24" × 48" up to 48" × 60".
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacendrex-ahr
      • Familia de productoAccess Doors
      • Grupo de productosGeneral Purpose
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-20
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1219
      • Ancho (mm)1219
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioAcero
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      • Peso Neto (kg)22.7
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
      • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
      • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
      • Número OmniClass23-17 11 27
      • Título OmniClass Access Doors

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos