El panel de acceso extraíble reforzado con brida expuesta para unidad de tratamiento de aire (UTA) está diseñado para puntos de acceso de HVAC de gran tamaño que requieren máxima estabilidad estructural y un rendimiento sin deformaciones. Diseñado para aberturas de gran tamaño en paredes y techos, el UTA combina una sólida estructura reforzada con un panel extraíble para garantizar un manejo seguro y una fiabilidad a largo plazo.
Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria optan por nuestro modelo de panel de acceso debido a su construcción reforzada anti-pandeo, desarrollada específicamente para dimensiones muy grandes de hasta 96" × 96", mientras que permanece completamente desmontable para un servicio eficiente.
Características y beneficios clave
Aplicaciones del producto
Detalles técnicos
¡Todas las dimensiones y opciones que necesita en 5 días! Elija entre más de 100 diseños de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones personalizadas, todo entregado en el plazo de entrega más corto del sector. También disponemos de una amplia gama de paneles de acceso estándar, listos para enviar al día siguiente.
Descargue nuestro catálogo para explorar los tamaños, opciones y configuraciones disponibles.
Cendrex es un fabricante líder especializado en la elaboración de puertas personalizadas y de tamaños irregulares con el plazo de entrega más corto de la industria y que ofrece paneles de acceso clasificados y no clasificados desde 1985.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |