Mejore sus proyectos arquitectónicos con la puerta de acceso DRD Draft Stop para aplicación en ático con brida expuesta. Esta puerta de acceso está diseñada para facilitar el paso entre las secciones del ático y al mismo tiempo evitar el reflujo de una sección a otra. La puerta, que se abre por ambos lados, está equipada con un mecanismo de bloqueo y cierre automático.
Los contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen nuestro modelo DRD por su practicidad y eficiencia a la hora de gestionar el paso entre secciones del ático.
Ideal para salas de conciertos, complejos deportivos, viviendas residenciales multifamiliares y condominios en el último piso, ya que ofrece un cómodo acceso al ático y evita el reflujo entre las secciones.
Características clave
Detalles técnicos
¡Todas las dimensiones y opciones que quieras en 5 días! Elija entre más de 100 modelos de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones de paneles de acceso personalizadas, todo entregado en los plazos de entrega más cortos de la industria.
¿Listo para mejorar sus proyectos con nuestra puerta de acceso con tope DRD para aplicación en ático con brida expuesta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y descubrir la solución perfecta para su próximo proyecto.
Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños impares desde 1985, se compromete a proporcionar paneles de acceso clasificados y no clasificados de alta calidad con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la elección de los profesionales que buscan soluciones fiables y elegantes.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |