Brinde protección contra incendios confiable a sus espacios con la puerta de acceso sin aislamiento resistente al fuego de Cendrex con brida expuesta, modelo PFN. Diseñada con un pestillo de cierre automático con llave y un pestillo de cierre con anilla, esta puerta ayuda a limitar la propagación del fuego sin necesidad de aislamiento térmico adicional. Apta para paredes resistentes al fuego, está fabricada en acero laminado en frío de calibre 16 y cuenta con una bisagra continua de piano para garantizar la seguridad y durabilidad en diversos entornos comerciales e industriales.
Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen regularmente nuestro modelo PFN por sus características de resistencia al fuego y su durabilidad.
Perfecto para pasillos de evacuación en edificios públicos y áreas de almacenamiento en almacenes, este panel de acceso limita la propagación del fuego sin requerir aislamiento térmico adicional.
Características principales
Detalles técnicos
Las puertas de acceso cortafuegos, para uso vertical, están sujetas a las siguientes condiciones:
¡Todas las dimensiones y opciones que necesita en 5 días! Elija entre más de 100 modelos de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones personalizadas, todo entregado en los plazos de entrega más cortos de la industria.
¿Listo para mejorar sus proyectos con nuestra puerta de acceso cortafuegos sin aislamiento con brida expuesta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.
Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños irregulares desde 1985, se compromete a ofrecer paneles de acceso de alta calidad, con y sin certificación, con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la opción predilecta de los profesionales que buscan soluciones confiables y elegantes.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |