Encuentre la solución ideal para limitar la propagación del fuego y facilitar el acceso en techos ignífugos con el panel de acceso de apertura ascendente, aislado y ignífugo con marco expuesto de Cendrex, modelo PFU. Esta puerta de acceso presenta una construcción robusta con una puerta de acero galvanizado de calibre 20 y un marco de acero laminado en frío de calibre 16. Está equipada con un pestillo de cierre de cabeza hexagonal en el exterior y un pestillo de cierre de cierre automático con anilla en el interior, así como con un aislamiento de lana mineral ignífuga de 5 cm para un mayor aislamiento. Apto solo para techos, este modelo garantiza un acceso seguro en diversos entornos comerciales e industriales.
Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen regularmente nuestro modelo PFU por sus características ignífugas y su durabilidad.
Perfecta para salas de servidores en edificios comerciales, áreas de almacenamiento de equipos en hospitales, aulas, bibliotecas escolares, salas de computadoras o de servidores, esta puerta de acceso garantiza un acceso seguro en entornos resistentes al fuego.
Características principales
Detalles técnicos
Las puertas de acceso cortafuegos, para uso vertical, están sujetas a las siguientes condiciones:
¡Todas las dimensiones y opciones que necesita en 5 días! Elija entre más de 100 modelos de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones personalizadas, todo entregado en los plazos de entrega más cortos de la industria.
¿Listo para mejorar sus proyectos con nuestra puerta de acceso con aislamiento ignífugo de apertura ascendente y brida expuesta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.
Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños irregulares desde 1985, se compromete a ofrecer paneles de acceso de alta calidad, con y sin certificación, con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la opción predilecta de los profesionales que buscan soluciones confiables y elegantes.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |