Experimente la elegancia del panel de acceso de aluminio RAL con brida oculta de Cendrex, un complemento perfecto para interiores modernos. Este panel de acceso cuenta con una puerta removible, un panel de yeso y un marco de aluminio que combina perfectamente con diferentes superficies. El perímetro de la puerta con una junta de sellado limita la infiltración de aire y humo, garantizando un entorno seguro. Disponible con hueco de 1/2" o 5/8", este modelo RAL-ALUMI ofrece una solución de acceso funcional y elegante.
Contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen nuestro modelo RAL-ALUMI por su durabilidad y capacidades de integración discreta.
Ideal para estéticas salas de conciertos, baños comerciales o residenciales, cines o estudios de grabación, ofreciendo una solución de acceso elegante y práctica.
Características clave
Detalles técnicos
¡Todas las dimensiones y opciones que deseas en 5 días! Elija entre más de 100 modelos de paneles de acceso y 30 opciones adicionales para soluciones de paneles de acceso personalizadas, todo entregado en los plazos de entrega más cortos de la industria.
¿Listo para mejorar sus proyectos con nuestro panel de acceso de aluminio RAL-ALUMI con brida oculta? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.
Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños impares desde 1985, se compromete a proporcionar paneles de acceso clasificados y no clasificados de alta calidad con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la elección de los profesionales que buscan soluciones fiables y elegantes.
CENDREX
1-800-479-1489
info@cendrex.com
cendrex.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |