Publique sus productos
Galvanneal Steel Roof Hatch
Galvanneal Steel Roof Hatch
    Cendrex

    Galvanneal Steel Roof Hatch

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Acceda a los tejados de los edificios de forma fácil y segura con TRH Roof Hatch de Cendrex, diseñada para proporcionar acceso confiable a varios tipos de techos y áticos. Fabricada en acero galvanizado, esta trampilla de tejado evita el reflujo entre secciones. Equipada con cilindros de gas para una apertura sin esfuerzo, esta escotilla está aislada y tiene una construcción robusta, lo que garantiza una gran durabilidad.

    Los contratistas, arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria eligen nuestra trampilla para tejados por su durabilidad y seguridad al acceder a los tejados de los edificios.

    Ideal para tejados residenciales, tejados planos o tejados con pendientes bajas, ya que ofrece un acceso fiable a los tejados de los edificios.

    Características clave

    • Construcción robusta : Fabricada en acero galvanizado calibre 14 con una robusta bisagra de pivote.
    • Cilindros de gas : Equipado con 2 cilindros de gas para facilitar la apertura.
    • Fácil acceso : Diseñado para garantizar un fácil acceso a los tejados de los edificios.
    • Personalización : ¡Otras opciones y dimensiones realizadas en 10 días!

    Detalles técnicos

    • Instalación : Apto para instalación únicamente en tejados.
    • Material : Fabricado en acero galvanneal calibre 14.
    • Mecanismo de bloqueo : Cuenta con una manija interior y exterior que activa un mecanismo de bloqueo automático (pestillo).
    • Bisagra : Bisagra de pivote de alta resistencia, ubicada en la segunda dimensión (altura).
    • Brida : Brida de sujeción de 2 pulgadas.
    • Estructura : 12 pulgadas de profundidad, fabricada en acero galvanneal.
    • Juntas : La junta adhesiva de espuma "D" proporciona un ajuste perfecto y al ras.
    • Acabado : Imprimación en polvo blanco de alta calidad.
    • Embalaje : Empaquetado individualmente, 1 puerta por caja.
    • Componentes : 2 cilindros de gas, manijas de barra de retención.
    • Cubierta : acero galvanizado calibre 14 con aislamiento de fibra de vidrio de 1".
    • Bordillo : Acero galvanizado calibre 14 con aislamiento de tablero de fibra de 1".

    ¿Listo para elevar sus proyectos con nuestra trampilla de tejado TRH? Descargue nuestro catálogo ahora para explorar nuestra gama completa de productos y encontrar la solución perfecta para su próximo proyecto.

    Cendrex, líder en la fabricación de puertas personalizadas y de tamaños impares desde 1985, se compromete a proporcionar paneles de acceso clasificados y no clasificados de alta calidad con el plazo de entrega más corto de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la personalización nos convierte en la elección de los profesionales que buscan soluciones fiables y elegantes.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificaciones
      • Material

        14-gauge galvanneal steel.

      • Hinge

        Heavy duty pintle hinge.

      • Locking Mechanism

        Interior and exterior handle activating a slam latch.

      • Flange

        2" fastening flange.

      • Frame

        12" in depth, made of galvanneal steel.

      • Gasketing

        "D" foam adhesive gasket provides a flush and tight fit.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Components

        2 gas cylinders, retaining bar handles.

      • Cover

        14-gauge galvanneal steel with 1" fiberglass insulation.

      • Curb

        14-gauge galvanneal steel with 1" fiberboard insulation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacendrex-trh
    • Familia de productoRoof Hatches
    • Grupo de productosRoof Hatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos