Publique sus productos
10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

Traducido por Google,

Los adaptadores para electrodomésticos InnoFlue están aprobados por el fabricante del electrodoméstico para su uso en marcas y modelos específicos de hornos, calentadores de agua y calderas que requieren un drenaje y una funda aislante de vibraciones. Consulte el manual del fabricante original de Centrotherm para encontrar el adaptador específico para el electrodoméstico en cuestión. Los adaptadores para electrodomésticos InnoFlue se han sometido a rigurosas pruebas y están diseñados para adaptarse a InnoFlue en la conexión de la caldera. Siga siempre el manual de instrucciones del electrodoméstico.

  • Aprobado para su uso por fabricantes de electrodomésticos de confianza.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • El drenaje integrado y la bota con aislamiento de vibraciones ayudan a controlar el condensado y la vibración.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0815010016534Part number250408600700TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross444.5 mm / 17.5 inchHeight325.12 mm / 12.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth289.56 mm / 11.4 inchNet weight1.85 kg / 4.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length444.5 mm / 17.5 inchPackaging / Trade height325.12 mm / 12.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.994 kg / 6.6 lbsPackaging / Trade width289.56 mm / 11.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia10-to-10-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de productosSingle wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos