Publique sus productos
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

Traducido por Google,

El conducto Ubbink Aerfoam de 125 mm está fabricado en polietileno expandido (EPE), lo que minimiza el riesgo de condensación y la pérdida de energía. Es muy ligero y extremadamente fácil y seguro de instalar. Todas las piezas de Aerfoam se conectan entre sí mediante fuertes uniones mecánicas herméticas. También se pueden fijar de forma segura a paredes o techos con soportes. Aerfoam es ideal tanto para sistemas de ventilación mecánica central como para sistemas de bomba de calor para agua caliente sanitaria.

  • Aislamiento térmico para minimizar el riesgo de condensación y pérdida de energía.
  • Fácil conexión y montaje mecánico.
  • Ligera y fácil de cortar, lo que garantiza una instalación rápida.
  • Resistente a los impactos.
Especificaciones
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

Especificaciones técnicas
  • Referencia125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos