Publique sus productos
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

Traducido por Google,

Una rejilla de suelo elegante y moderna, diseñada para usarse con los adaptadores de rejilla de suelo Air Excellent. Su entrada de aire rectangular garantiza un flujo de aire fresco suave y eficiente en los espacios habitables. Apta para instalación tanto en suelo como en pared.

  • Aspecto discreto que se integra a la perfección en cualquier interior.
  • Fácil de limpiar y mantener
  • Completamente desmontable para facilitar el acceso y el mantenimiento.
  • Instalación rápida y sencilla
Especificaciones
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-grille-white
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosValves and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos