Publique sus productos
Universal B-Vent Cap

Universal B-Vent Cap

Traducido por Google,

La tapa universal InnoFlue B-Vent se instala fácilmente en conductos B de diferentes tamaños y termina fácilmente múltiples configuraciones de conductos de escape. Utilice el conducto B-Vent existente como canal de ventilación y ahorre tiempo sin necesidad de obras adicionales ni perforaciones en el techo. Con una temperatura de hasta 110 °C (230 °F), la tapa universal InnoFlue B-Vent es una terminación profesional y estéticamente agradable que se instala con precisión y facilidad de uso.

  • Las configuraciones múltiples permiten la máxima versatilidad.
  • El asiento escalonado se integra con B-Vents de varios tamaños.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct NameUniversal B-Vent CapAccessories in packageSeal / Self tappersPart number250300120610GTIN0815010015926Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallBird protectionDimensionsLength gross260.35 mm / 10.2 inchHeight260.35 mm / 10.2 inchWidth260.35 mm / 10.2 inchNet weight0.62 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3926909995Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length317.5 mm / 12.5 inchPackaging / Trade height317.5 mm / 12.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.043 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width317.5 mm / 12.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniversalb-ventcap
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos