Publique sus productos
180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend

180mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 45° Bend

Traducido por Google,

El codo Ubbink Aerfoam de 180 mm y 45° permite cambios de dirección suaves dentro del sistema Aerfoam. Fabricado con espuma EPE aislante y ligera, ayuda a prevenir la condensación, reducir la pérdida de calor y absorber el sonido. El codo se conecta fácilmente a otras piezas Aerfoam mediante conectores específicos y se puede montar de forma segura en paredes o techos con soportes. Ideal tanto para sistemas de ventilación mecánica central como para sistemas de bomba de calor.

  • Aislado para evitar la condensación y minimizar la pérdida de calor.
  • Material fonoabsorbente para un mayor confort en interiores.
  • Conexión mecánica sencilla y montaje seguro.
  • Ligero y fácil de cortar, lo que garantiza una instalación rápida y sin esfuerzo.
  • Resistente a los impactos
Especificaciones
  • Specifications

    • Duct diameter: 180 mm

    • Bend angle: 45°

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: Polymer duct with integrated foam insulation

    • Application: Directional change in ventilation duct systems

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

Especificaciones técnicas
  • Referencia180mm-aerfoam-insulated-duct-45-bend
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos