Publique sus productos
2" Base Support

2" Base Support

Traducido por Google,

Los soportes de base InnoFlue son un componente crucial diseñado para proporcionar estabilidad estructural y soporte a las secciones verticales de los sistemas de escape. Fabricados con durabilidad y precisión de ingeniería, los soportes de base InnoFlue garantizan que el peso y la tensión del sistema de escape se distribuyan y absorban correctamente. Evaluados por ICC según las normas UL1738 y ULCS636, los soportes de base InnoFlue ayudan a cumplir con las normativas de soporte.

  • Ayuda a mantener el cumplimiento de las regulaciones de soporte.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010011249Part number250406001680TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth238 mm / 9.4 inchNet weight0.584 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.584 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width238 mm / 9.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-basesupport
  • Familia de productoBase Supports
  • Grupo de productosFlex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos