Publique sus productos
2" Chimney Cover PPs-UV Black

2" Chimney Cover PPs-UV Black

Traducido por Google,

Diseñadas para terminar de forma segura los conductos de extracción con precisión y durabilidad, las cubiertas de chimenea InnoFlue son un pilar fundamental en la gama de terminaciones de Centrotherm. Ofrecen protección contra la lluvia, los residuos y las inclemencias del tiempo, a la vez que mantienen un funcionamiento eficiente de la extracción. Evaluadas según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC, las cubiertas de chimenea InnoFlue son una elegante terminación para los conductos verticales que terminan sobre chimeneas de mampostería existentes.

  • Se monta rápidamente sobre la construcción de mampostería existente.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410003670GTIN0815010010174Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight0.969 kg / 2.1 lbsHeight overroof255 mm / 10 inchHeight255 mm / 10 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height255 mm / 10 inchNumber per packaging1Gross weight0.969 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-chimneycoverpps-uvblack
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos