Publique sus productos
2" Flex End Pipe PPs-UV Black

2" Flex End Pipe PPs-UV Black

Traducido por Google,

Los tubos de extremo InnoFlue Flex son un componente esencial diseñado para proporcionar una terminación limpia y segura en el extremo de cualquier conducto de escape InnoFlue Flex. Esta terminación, de estética atractiva, se instala rápidamente sin pegamentos, imprimaciones ni disolventes y se integra a la perfección con las terminaciones InnoFlue. El polipropileno de pared delgada tiene una clasificación de 110 °C (230 °F) y está evaluado según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC. Consulte los códigos locales para la limpieza de nieve y otras normativas de terminación pertinentes.

  • Termina de manera ordenada el recorrido del escape Flex.
  • Se integra con terminaciones InnoFlue.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Flex End Pipe PPs-UV BlackAccessories in packageBird protectionPart number250407002760GTIN0815010011706Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length69.85 mm / 2.7 inchPackaging / Trade height406.4 mm / 16 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width279.4 mm / 11 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia2-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosFlex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork