Publique sus productos
6" Chimney Cover SS w/PPs-UV End Pipe

6" Chimney Cover SS w/PPs-UV End Pipe

Traducido por Google,

Con capacidad para 110 °C (230 °F), las cubiertas de chimenea de acero inoxidable InnoFlue se instalan rápidamente e incluyen tubos terminales de polipropileno InnoFlue estándar. Ambos componentes ayudan a terminar el conducto de escape de forma impecable, con precisión y una estética atractiva. Evaluadas según las normas UL1738 y ULCS636, las cubiertas de chimenea de acero inoxidable InnoFlue (con los tubos terminales InnoFlue incluidos) ofrecen una solución de terminación en el techo.

  • El tubo final suministrado finaliza de manera segura y sencilla el recorrido de escape.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Chimney Cover SS w/PPs-UV End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407402810GTIN0815010010891Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross500 mm / 19.7 inchHeight400 mm / 15.7 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight2.558 kg / 5.6 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length500 mm / 19.7 inchPackaging / Trade height400 mm / 15.7 inchNumber per packaging1Gross weight2.558 kg / 5.6 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-chimney-cover-ss-w-pps-uv-end-pipe
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos