Publique sus productos
3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

Traducido por Google,

Los codos concéntricos InnoFlue brindan estabilidad a las desviaciones a la vez que integran la entrada de aire de combustión en un solo sistema. La entrada de aire exterior de metal blanco pulverizado se combina con componentes de escape de polipropileno homologados por UL1738 y ULCS636 para formar un sistema concéntrico único y estéticamente atractivo. InnoFlue Concentric ofrece la misma solución de ventilación sencilla, a la vez que reduce la necesidad de componentes y penetraciones en paredes y techos.

  • El sistema de admisión y escape integrado reduce las penetraciones de componentes y paredes y techos.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • El exterior de color blanco polvoriento proporciona una apariencia estéticamente agradable.
  • Línea completa de adaptadores, accesorios y terminaciones.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010011850Part number250405308390TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross210.82 mm / 8.3 inchHeight140.97 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth179.07 mm / 7 inchNet weight0.57 kg / 1.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length210.82 mm / 8.3 inchPackaging / Trade height140.97 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.794 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width179.07 mm / 7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-5-x-45-concentric-pps-alu-elbow
  • Familia de productoElbows
  • Grupo de productosConcentric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos