Publique sus productos
3" x 40' Flex Vent Length

3" x 40' Flex Vent Length

Traducido por Google,

Fabricados con polipropileno flexible homologado por UL1738 y ULCS636, los revestimientos InnoFlue Flex ofrecen una rápida solución de modernización para numerosas aplicaciones de ventilación complejas. Admiten desniveles de hasta 45° y aprovechan la construcción existente sin necesidad de perforar el techo. Los revestimientos InnoFlue Flex están homologados con cero espacio libre para materiales combustibles y ofrecen una solución ligera y versátil para aplicaciones de ventilación que de otro modo serían difíciles.

  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Diseñado para aplicaciones de modernización rápida en construcciones existentes.
  • Durable y ligero.
  • Una línea completa de accesorios y componentes hacen que la instalación sea sencilla.
  • Kits de ventilación B, chimenea y componentes disponibles.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 40' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013854Part number250401102670TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross770 mm / 30.3 inchHeight437 mm / 17.2 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth765 mm / 30.1 inchNet weight8.135 kg / 17.9 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length770 mm / 30.3 inchPackaging / Trade height437 mm / 17.2 inchNumber per packaging1Gross weight8.135 kg / 17.9 lbsPackaging / Trade width765 mm / 30.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia3-x-40-flex-vent-length
  • Familia de productoFlex Vent Lengths
  • Grupo de productosFlex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos