Publique sus productos
4 App Adptr PVC to PP Long

4 App Adptr PVC to PP Long

Traducido por Google,

Los adaptadores InnoFlue de PVC a PP para electrodomésticos están aprobados por el fabricante del electrodoméstico para su uso en marcas y modelos específicos de hornos, calentadores de agua y calderas que requieren un adaptador para la transición del collarín de PVC a los componentes del sistema de ventilación de polipropileno. Consulte el manual del fabricante Centrotherm para encontrar el adaptador específico para el electrodoméstico en cuestión. Los adaptadores InnoFlue para electrodomésticos han sido sometidos a rigurosas pruebas y están diseñados para adaptarse a InnoFlue en la conexión de la caldera. Siga siempre el manual de instrucciones del electrodoméstico.

  • Aprobado para su uso por fabricantes de electrodomésticos de confianza.
  • Se transforma sin problemas del aparato al polipropileno en el collarín de humos.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).


    Especificaciones
    • SpecificationsGeneralProduct Name4 App Adptr PVC to PP LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010015919Part number250408200750TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross130 mm / 5.1 inchHeight102 mm / 4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth130 mm / 5.1 inchNet weight0.117 kg / 0.3 lbsLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length130 mm / 5.1 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchGross weight0.117 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width130 mm / 5.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4-app-adptr-pvc-to-pp-long
    • Familia de productoAppliance adaptors
    • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos