Publique sus productos
4" Support Clamp with 3/8" Nut

4" Support Clamp with 3/8" Nut

Traducido por Google,

Las abrazaderas de soporte InnoFlue ofrecen una opción elegante y fácil de usar para sujetar el sistema de extracción. La abrazadera metálica está diseñada para soportar y sujetar el sistema de ventilación, con una instalación rápida y sencilla. El interior metálico está recubierto con un exterior de goma para evitar rayar los componentes de ventilación. Las abrazaderas de soporte InnoFlue pueden usarse como soporte vertical u horizontal. Espacio de 78" en instalaciones verticales y 39" en horizontales. El sistema de instalación integrado utiliza una varilla roscada de 3/8".

  • Acepta varilla roscada estándar de 3/8".
  • Interior de metal y exterior de goma que soportan y protegen la tubería.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Ligero y duradero.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016152Part number250410203530TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross160 mm / 6.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth130 mm / 5.1 inchNet weight0.14 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length160 mm / 6.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.14 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width130 mm / 5.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-support-clamp-with-3-8-nut
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos