Publique sus productos
4" Tee Cap

4" Tee Cap

Traducido por Google,

Los tapones en T InnoFlue ofrecen una solución versátil diseñada para optimizar el rendimiento de su sistema de escape y mantener su integridad. Fabricados con precisión y durabilidad, los tapones en T InnoFlue garantizan un sellado seguro y previenen fugas en la unión de las tes del sistema de escape. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC, los tapones en T InnoFlue forman parte de la gama de productos de gestión de condensados ​​de InnoFlue.

  • Forma un sello hermético y protege contra fugas en cualquier conexión abierta en el sistema de ventilación.
  • Ligero y duradero
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010012741Part number250407203330TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross128 mm / 5 inchHeight113 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.179 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length128 mm / 5 inchPackaging / Trade height113 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.179 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-teecap
  • Familia de productoTees
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork