Publique sus productos
4" Wall Plate Square Plastic (Black)

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

Traducido por Google,

Las placas de pared InnoFlue combinan funcionalidad y atractivo visual para complementar el sistema de ventilación. Diseñadas con un enfoque en el diseño y la durabilidad, estas placas no solo cumplen su función, sino que también aportan un toque de estilo. Su instalación es rápida y sencilla gracias a un diseño que simplifica el montaje y la colocación. Oculte fácilmente las rejillas de ventilación y proporcione una apariencia limpia y discreta con las placas de pared InnoFlue.

  • La apariencia elegante aumenta el recorrido del escape.
  • Ligero y duradero.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-wall-plate-square-plastic-black
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos