Publique sus productos
6" Termination Tee Long

6" Termination Tee Long

Traducido por Google,

Las tes de terminación InnoFlue son un componente esencial de la gama de terminaciones InnoFlue. Diseñadas para gestionar eficientemente los gases de escape en el punto de terminación, las tes de terminación InnoFlue ofrecen versatilidad de configuración sin sacrificar el rendimiento. Con una clasificación de temperatura de hasta 110 °C (230 °F), mejore la funcionalidad y la adaptabilidad de su sistema de escape con un producto que ofrece fiabilidad, durabilidad y facilidad de instalación.

  • Mejora el flujo de escape en el punto de terminación.
  • Ligero y duradero
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Termination Tee LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010014226Part number250407403240TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross787 mm / 31 inchHeight160 mm / 6.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth237 mm / 9.3 inchNet weight1.22 kg / 2.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length787 mm / 31 inchPackaging / Trade height160 mm / 6.3 inchNumber per packaging1Gross weight1.22 kg / 2.7 lbsPackaging / Trade width237 mm / 9.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia6-termination-tee-long
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos