Publique sus productos
7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPs

Traducido por Google,

Aprobado para su uso con fabricantes OEM de confianza, el adaptador InnoFlue de acero inoxidable a polipropileno se integra fácilmente con los sistemas de ventilación InnoFlue de polipropileno. Evaluados según las normas UL1738 y ULCS636 por ICC y probados y aprobados por el fabricante del aparato, los adaptadores de acero inoxidable a polipropileno están diseñados para garantizar una conexión segura y fiable entre el sistema de ventilación InnoFlue y el sistema de ventilación InnoFlue. Consulte la matriz OEM de Centrotherm para verificar el adaptador correcto.

  • Aprobado para su uso por fabricantes de electrodomésticos de confianza.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se transforma perfectamente del acero inoxidable al polipropileno en el collarín de la chimenea.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name7" to 8" Commercial Appliance Adaptor SS to PPsTrade nameInnoFlueGTIN0815010015872Part number250408501170TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross220.98 mm / 8.7 inchHeight223.52 mm / 8.8 inchWidth223.52 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length220.98 mm / 8.7 inchPackaging / Trade height223.52 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.862 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width223.52 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia7-to-8-commercial-appliance-adaptor-ss-to-pps
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de productosSingle wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos