Publique sus productos
8" Horizontal Drain Tee

8" Horizontal Drain Tee

Traducido por Google,

La te de drenaje horizontal InnoFlue garantiza una gestión fiable del condensado y contribuye al rendimiento óptimo de su sistema de extracción. Incluye un drenaje integrado de 30 mm, compatible con el sifón InnoFlue. Evaluada según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC, la te de drenaje horizontal InnoFlue está diseñada para facilitar la evacuación fluida y rápida del condensado, evitando la acumulación de agua que podría provocar corrosión y posibles daños.

  • El drenaje integrado facilita la gestión del condensado.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Durable y ligero.
  • Se integra con cualquier sifón InnoFlue
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012048Part number250409502090TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross404 mm / 15.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth255 mm / 10 inchNet weight1.006 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length404 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.006 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width255 mm / 10 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-horizontal-drain-tee
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos