Las tes de terminación InnoFlue son un componente esencial de la gama de terminaciones InnoFlue. Diseñadas para gestionar eficientemente los gases de escape en el punto de terminación, las tes de terminación InnoFlue ofrecen versatilidad de configuración sin sacrificar el rendimiento. Con una clasificación de temperatura de hasta 110 °C (230 °F), mejore la funcionalidad y la adaptabilidad de su sistema de escape con un producto que ofrece fiabilidad, durabilidad y facilidad de instalación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |