Publique sus productos
8" x 70" End Pipe PPs Gray

8" x 70" End Pipe PPs Gray

Traducido por Google,

Los tubos de extremo InnoFlue son un componente vital diseñado para proporcionar una terminación limpia y segura en el extremo de cualquier conducto de escape. Esta terminación, de estética atractiva, se instala rápidamente sin pegamentos, imprimaciones ni disolventes. El polipropileno de pared delgada tiene una clasificación de 110 °C (230 °F) y está evaluado según las normas UL1738 y ULCS636 de ICC. Consulte los códigos locales para la limpieza de nieve y otras normativas de terminación pertinentes.

  • Termina de manera ordenada el recorrido del escape.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
  • Ligero y duradero.
  • Clasificado para 230°F (110°C).
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 70" End Pipe PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010013946Part number250407502930TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross1790 mm / 70.5 inchHeight200 mm / 7.9 inchWidth200 mm / 7.9 inchNet weight3.928 kg / 8.7 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1790 mm / 70.5 inchPackaging / Trade height200 mm / 7.9 inchNumber per packaging1Gross weight3.928 kg / 8.7 lbsPackaging / Trade width200 mm / 7.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referencia8-x-70-end-pipe-pps-gray
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de productosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos