Publique sus productos
Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Traducido por Google,

El conector Ubbink Aerfoam de 125 mm une todas las piezas Aerfoam del mismo diámetro, garantizando una conexión hermética a la vez que se mantiene el rendimiento de aislamiento del sistema.

  • Garantiza conexiones fuertes y herméticas.
  • Mantiene un rendimiento de aislamiento óptimo.
  • Instalación sencilla y rápida sin necesidad de herramientas.
  • Compatible con todas las piezas de Aerfoam del mismo diámetro.
Especificaciones
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaerfoam-125mm-connector
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos