Publique sus productos
Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Traducido por Google,

El adaptador de válvula Ubbink Air Excellent conecta un conducto AE34C a una válvula de suministro o extracción. Se puede cortar a la medida y, al usarse con una junta tórica Click-Seal AE34C, proporciona una conexión de conducto segura y hermética. Incluye una tira de montaje para una fácil instalación.

Instalación segura y rápida con flexibilidad de corte a medida.

Conexión mecánica hermética ATC1 que minimiza las pérdidas de presión, el consumo de energía y el ruido del ventilador.

Se suministra con una tira de montaje para una fijación rápida y segura.

Especificaciones
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Installation: Includes mounting strip for secure installation

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-1x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos