Publique sus productos
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Traducido por Google,

El anillo Click-Seal AE34C conecta los conductos Ubbink Air Excellent a los accesorios del sistema, creando una unión mecánica segura y hermética. El anillo cuenta con un mecanismo patentado 2 en 1 de clic y sellado, que permite una instalación rápida y sin herramientas con tan solo un clic, garantizando un rendimiento fiable del sistema.

  • Conexiones herméticas para un rendimiento fiable del sistema.
  • Baja pérdida de presión para reducir el consumo de energía del ventilador.
  • Instalación rápida y sin herramientas en tan solo un clic.
  • Mecanismo patentado de clic y sellado 2 en 1
  • Certificado por TÜV SÜD en materia de calidad y seguridad.
Especificaciones
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos