Publique sus productos
Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Ubbink Air Excellent DBOX Internal Air Restrictor Ring

Traducido por Google,

Los anillos restrictores de aire internos Ubbink Air Excellent DBOX, instalados en la caja de distribución, permiten un ajuste preciso del caudal de aire para cada conducto, garantizando una ventilación óptima. Cada restrictor cuenta con doce anillos, cuya configuración se determina mediante el configurador Aerflux, que indica cuántos anillos se deben retirar. Los anillos se colocan fácilmente con una simple presión y se pueden retirar rápidamente para su limpieza o mantenimiento.

  • Control preciso del flujo de aire para cada conducto individualmente.
  • Ajuste sencillo y sin herramientas
Especificaciones
  • Specifications

    • Function: Internal airflow restriction component

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Adjusting airflow within duct distribution systems

    • Installation: Installed inside distribution box connections

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-dbox-internal-air-restrictor-ring
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos