El Ubbink Air Excellent DB206H125 está diseñado para distribuir radialmente el aire de una unidad de ventilación, minimizando la caída de presión del sistema, el consumo energético del ventilador y los niveles de ruido. Es compatible con los conductos aislados Aerfoam de 125 mm y cuenta con 6 conexiones para conductos Air Excellent AE34C. Con adaptadores DBOX, se puede conectar a cualquier diámetro de conducto dentro de la gama Air Excellent. Su diseño compacto lo hace ideal para espacios reducidos y se puede instalar en techos, paredes o suelos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |