Publique sus productos
Ubbink Air Excellent distribution box DB216V125-200VE 16 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB216V125-200VE 16 connections

Traducido por Google,

La unidad vertical Ubbink Air Excellent DB216 está diseñada para distribuir radialmente el aire de una unidad de ventilación, minimizando la caída de presión del sistema, el consumo de energía del ventilador y los niveles de ruido. Es compatible con los conductos aislados Ubbink Aerfoam y cuenta con 16 conexiones para conductos Air Excellent AE34C. Con adaptadores DBOX, se puede conectar a cualquier diámetro de conducto dentro de la gama Air Excellent. Su diseño compacto la hace ideal para espacios reducidos y se puede instalar en techos, paredes o suelos.

  • Incluye adaptador escalonado, 16 anillos restrictores de aire internos y 8 tapas para conexiones no utilizadas.
  • Ideal para optimizar el espacio en áreas pequeñas.
  • Fabricado en plástico PP (PP) duradero, inoxidable y ligero para facilitar su manejo e instalación.
  • Conexiones mecánicas para minimizar la pérdida de presión, el consumo de energía del ventilador y los niveles de ruido.
Especificaciones
  • Specifications

    • Number of connections: 16

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: High-capacity air distribution for ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-excellent-distribution-box-db216v125-200ve-16-connections
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos