Publique sus productos
Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Traducido por Google,

Válvula de extracción y suministro DN125 (RAL 9016) de diseño elegante y de alto rendimiento, que se puede insertar en los adaptadores de válvula Air Excellent.

  • Para suministro y extracción de aire.
  • Diseño contemporáneo
  • Pintable
  • Fácil instalación
  • Fácil ajuste con limitador de flujo de aire de 9 pasos.
  • Baja caída de presión
  • Nivel de sonido bajo
  • Brida para evitar la acumulación de polvo
Especificaciones
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Adjustable ventilation valve

    • Mounting: Integrated flange for installation

    • Material: Durable polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems

    • Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaelix-rondo-valve-125mm-with-flange
  • Familia de productoAir Ventilation System
  • Grupo de productosValves and Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos