Publique sus productos
Short John Ball Valve Siphon

Short John Ball Valve Siphon

Traducido por Google,

El sifón con válvula de bola InnoFlue Short John se conecta a cualquier drenaje InnoFlue®, permitiendo el flujo de condensados. Su exclusiva válvula de bola asegura que los gases de combustión se mantengan contenidos a presiones más altas. Incluye accesorios adicionales que permiten diferentes configuraciones de sifón, incluyendo accesorios dentados y de compresión. Facilita el paso de condensados ​​con este sifón de diseño intuitivo.

  • Diseñado para drenar eficientemente los condensados ​​del sistema.
  • Se integra con cualquier drenaje InnoFlue.
  • Varias opciones de configuración proporcionan aplicaciones versátiles.
  • Evaluado según UL1738 y ULCS636 por ICC.
  • Se instala rápida y fácilmente sin pegamentos, imprimaciones ni solventes.
Especificaciones
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificaciones técnicas
  • Referenciashortjohnballvalvesiphon
  • Familia de productoCondensate Management
  • Grupo de productosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos