Publique sus productos
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
Azulejos monocolores pintados a mano en México
    Cerames

    Azulejos monocolores pintados a mano en México

    Azulejos mexicanos vidriados de un solo color, dispuestos en un patchwork compuesto por 90 piezas de 10,5 cm x 10,5 cm. Los azulejos se producen utilizando métodos tradicionales, tomados del método español de Talavera. El uso de azulejos monocromáticos en diferentes tonalidades será un estupendo acabado superficial en la cocina o el baño. Tal mosaico será un fondo perfecto para azulejos estampados, decoraciones que enfatizarán el carácter y la especificidad del interior. El fondo natural formado por azulejos monocromáticos dejará al descubierto los elementos decorativos de la estancia, que, además de azulejos estampados, pueden ser un grifo monomando, un lavabo, una bañera o un espejo. El patchwork de azulejos monocromáticos también quedará insustituible en el recibidor, en la terraza, el balcón o el pasillo.

    Especificaciones
      • Juego de azulejos de cerámica mexicana sin diseño.
      • Tamaño: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Paquete: contiene 90 azulejos
      • Aplicación: azulejo de decoración de pared
      • Envío rápido desde Polonia
      • Debido al carácter manual de la decoración, las dimensiones de los azulejos pueden variar hasta aprox. 5% de sus dimensiones básicas
      • Puede aparecer un efecto craquelado en las baldosas, lo cual es completamente natural, pero las baldosas se deben enlechar con cuidado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasingle-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía Norteamérica