Publique sus productos
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Familia de productoBloque Cerámico Termoarcilla
  • Grupo de productosTermoarcilla Piezas Especiales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)48
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques

Disponibilidad en regiones

Europa