Publique sus productos
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40

    Alvea 75X40

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación incorporada.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 06 2475 0001 Bianco lucido

      06 2475 0021 Bianco satinato

      06 2475 0022 Nero satinato

      06 2475 0023 Cemento satinato

      06 2475 0029 Sabbia satinato

      06 2475 0030 Lino satinato

      06 2475 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlvea_75x40_incasso_0624750001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010459
    • Nombre ETIMWashbasin top
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks