Publique sus productos
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc

    Alvea 53x36 Wc

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Silentech y sistema de fijación oculta desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      06 1153 0001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALVEA_wc_sospeso_54X36_0611530001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Descripción Uniclass 2015WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities