Publique sus productos
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Traducido por Google,

    Orinatoio sin montura.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)295
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION