Publique sus productos
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38

    Elice 60x38

    Traducido por Google,

    Lavabo sin rebosadero. Instalación incorporada.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      04 2460 0001 Bianco lucido

      04 2460 0021 Bianco satinato

      04 2460 0022 Nero satinato

      04 2460 0023 Cemento satinato

      04 2460 0029 Sabbia satinato

      04 2460 0030 Lino satinato

      04 2460 0032 Tortora satinato

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_incasso_60x38_H14_0424600001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks