Publique sus productos
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Traducido por Google,

    Fregadero sin rebosadero. Instalación suspendida, empotrada, sobre encimera o con estructura metálica.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de productosElice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks