Publique sus productos
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Traducido por Google,

    Bidé suspendido de un solo orificio con rebosadero y sistema de fijación oculto desde abajo.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 07 1852 1001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITALY_bidet_sospeso_52x37_0718521001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de productosBidet
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets