Publique sus productos
Italy 57x47

Italy 57x47

Traducido por Google,

Fregadero con rebosadero. Instalación bajo encimera.

Póngase en contacto con Ceramica Catalano

Especificaciones
  • 07 2757 0001 Bianco lucido

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaITALY_lavabo_incasso_57x47_0725571001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION