Publique sus productos
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fregadero con un orificio para grifo, preperforado para tres orificios más y rebosadero. Instalación empotrada.

    Póngase en contacto con Ceramica Catalano

    Especificaciones
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION